Opublikuj swoje produkty
Square Interior 270x270

Square Interior 270x270

The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with LED and E27. Design: Schmidt Hammer Lassen design
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5703646620582
  • Rodzina produktuIndoor
  • Grupa produktuWall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-06-14
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)270
  • Szerokość (mm)270
  • Głębokość (mm)105
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
  • Waga netto (kg)2.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Niemcy
Szwecja