Opublikuj swoje produkty
Bollard Q
Bollard Q
Bollard Q

    Bollard Q

    Bollard for Quarto 270. Available for single or double-sided illumination. Fitting to be ordered separately, see Quarto 270. Supplied with base for app. 60 cm embedment or with flanged base. Available in matt, brushed Copper or Galvanised. Design: Focus Lighting
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5703646700796
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuBollards
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-06-01
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)850
    • Szerokość (mm)270
    • Głębokość (mm)270
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)16.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016