Opublikuj swoje produkty
Nyx Bollard 1000
Nyx Bollard 1000
Nyx Bollard 1000
Nyx Bollard 1000
Nyx Bollard 1000

    Nyx Bollard 1000

    Stand in two heights without fitting for the Nyx 190. Fitting to be ordered separately. See Nyx 190 wall. For single-sided illumination only. Available in Black, Graphite Grey, Silver Grey, or Corten Brown. Supplied with rooted base for embedment or with flanged base for mounting on solid ground. Design: Vilhelm Lauritzen AS
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5703646702240
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuBollards
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-06-14
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)120
    • Głębokość (mm)190
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016