Opublikuj swoje produkty
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top

    Nyx 330 pole top

    Nyx 330 is available for wall mounting as well as a lantern for 3 to 6 meter poles. Possibility of one, two, or three lanterns on one pole. Like the other fittings in the Nyx series, the lantern is available in black, corten brown, and two grey colour variants, both suitable for galvanised standard poles. Made of cast silumin in one piece and clear/frosted polycarbonate, the Nyx fittings are light and simple. Design: Vilhelm Lauritzen Architects.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5703646822443
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuColumns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-06-14
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)191
    • Szerokość (mm)330
    • Głębokość (mm)416
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)6.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016