Opublikuj swoje produkty
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000

    Sticks 3000

    Simplicity by design is the principle behind Sticks 3000 created by schmidt hammer lassen. The lines of the grey-enamelled aluminium housing are continued in single or double light slots in opalised plastic. At daylight, Sticks is simply part of the environment; at night, light predominates and the surroundings step into character. Sticks is available with base for embedment or flanged base for mounting on solid ground. Available with single or double sided light slit.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5703646824447
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuColumns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-06-14
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)120
    • Głębokość (mm)195
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAkrylan
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)15.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016