Opublikuj swoje produkty
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm

    Nyx 450 pole top or arm

    Nyx 450 lantern is suitable for columns up to 9 metres. Mountable direct on vertical column or on horizontal arm. Available in silver and graphite grey as well as black. Made of cast silumin in one piece, the Nyx fittings are light and simple. Horizontal screen in 3 mm hardened glass. The lantern fulfills European street lighting standards. Mounting and service require no tools. Design: Vilhelm Lauritzen Architects.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5703646922143
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuColumns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-11-15
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)178
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)630
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAlpaks (silumin)
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016