Opublikuj swoje produkty
Peak 380
Peak 380
Peak 380

    Peak 380

    Peak 380 is available in two different versions for vertical pole and horizontal arm, respectively. The same strong and characteristic design with optimized and simplified adaptions for pole/arm. The Peak fittings come with LED with different types of lenses.
    Opis
    • Material: Cast aluminium

      Finish:

      Graphite grey, Silver grey, Black

      Shade: 3 mm hardened glass, coated on the edge

      Mounting: On conical pole, 60 or 76 mm top diameter,

      or on 40 or 60 mm arm.

      Connection: In the pole

      The luminaire is delivered with 8.5 m lead, 2x1.5 mm2

      Classification: IP 66, class II

      Impact resistance: IK08

      Corrosion class: C4

      Weight: 6-7 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypeak380
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuColumns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-06-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)114
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)498
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Niemcy
    Szwecja