Opublikuj swoje produkty
Sky Park Large

Sky Park Large

In cooperation with AART Designers we have developed SKY, a park luminaire in a contemporary design. The light source, LED, is placed at the bottom of the luminaire, and the indirect light, reflected by the arched roof, is soft and pleasant.

The form of the luminaire, reaching for the sky, with the arched roof top has lead to the name SKY. Light is reflected and comes from above - from the sky.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysky-park-large
  • Rodzina produktuOutdoor
  • Grupa produktuSkyPark
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)618
  • Szerokość (mm)480
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
  • Waga netto (kg)8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Niemcy
Szwecja