Opublikuj swoje produkty
Sky Wall
Sky Wall

    Sky Wall

    Wall luminaire in the Sky family by AART Designers.

    Opis
    • Made of cast aluminium and long-life polycarbonate IP66 IK10 C5
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySkyWall
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuSkyPark
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-04-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)670
    • Szerokość (mm)480
    • Głębokość (mm)553
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)9.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting pole or post and hardware
    • UNSPSC code39111609
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting