Opublikuj swoje produkty
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn

    Turn

    Turn is a new spot light in a minimalist, cylindrical design.  

    The luminaire is flexible and can be adjusted in any direction. 

    Three beam angles: 38, 19, or 12 degrees.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyturn
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuColumns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)196
    • Szerokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps