Opublikuj swoje produkty
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry

    Way side entry

    WAY is a flexible street luminaire to be mounted on arm or wire. Like the other AART designs, WAY is modern lines in a classic form - a Nordic design that will suit streets and urban space in any city in the world. The unique shade offers optical guidance and reduces discomfort glare to a minimum.
    Opis
    • Material Cast aluminium Coating Graphite grey: SW302G (close to RAL 9007) Silver grey: MW300D Corten brown: Mars 2525 YX355F Shade Clear, impact resistant PMMA with frosted edge Mounting On arm, Ø 48 mm Connection In the post Delivered with 10.5 m lead, 2 x 1 mm2 Classification IP66, class II; use code for class I Impact resistance IK10 Weight ca 10 kg Wind sweeping area
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyway-side-entry
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuColumns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)278
    • Szerokość (mm)480
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)10
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps