ANTEA CTFS 40
Antea CTFS 40 is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught with instant dhw production
PLUS
- LCD user interface with diagnostics
- Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
- Thermoregulation with external probe (optional)
- High domestic hot water production (22.2 l/min ΔT 25°C)
Dostępny w krajach:
| Azja | Ameryka Południowa | Oceania | Europa | Afryka | Ameryka północna |
|---|---|---|---|---|---|
Arabia Saudyjska | Argentyna | Australia | Białoruś | Algieria | Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Armenia | Boliwia | Nowa Zelandia | Mołdawia | Egipt | Meksyk |
Azerbejdżan | Brazylia | Serbia | Libia | Panama | |
Chiny | Chile | Ukraina | Maroko | Stany Zjednoczone | |
Gruzja | Ekwador | Republika Południowej Afryki | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon | ||
Hongkong | Kolumbia | Reunion | |||
Irak | Paragwaj | Senegal | |||
Iran | Peru | Tunezja | |||
Izrael | Urugwaj | ||||
Jordania | Wenezuela | ||||
Kazachstan | |||||
Kirgistan | |||||
Liban | |||||
Mongolia | |||||
Pakistan | |||||
Palestyna | |||||
Syria | |||||
Turcja | |||||
Turkmenistan | |||||
Uzbekistan | |||||
Zjednoczone Emiraty Arabskie |