Opublikuj swoje produkty
Antea CTN AF
Fondital

Antea CTN AF

Antea bi-thermal is a gas combi instant boiler. The boiler is available in both sealed chamber (CTFS) and open chamber (CTN) versions.

PLUS
- Ultra-compact
- LCD user interface
- 7-litre expansion vessel
- Boiler hydraulic replacement kit

Opis
  • FEATURES
    - Pre-set to run on natural gas or LPG
    - Reduced dimensions LxHxD: 400 x 700 x 250 mm
    - Steel sheet and ceramic panels combustion chamber
    - Safety electronic board controlling burner electronic ignition, flame control via ionization
    - LCD interface to view CH flow water temperature, DHW temperature, failure codes, CH setting, DHW setting and operating status setting
    - Anti-fast, anti-freeze, pump anti-seizing, pump post-circulation and flue cleaning functions
    - Can be connected to a remote control
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★
    - Stainless steel atmospheric burner
    - 5 pipes bi-thermal, high efficiency, copper heat exchanger
    - Pump group including: water pressure switch, safety valve calibrated at 3 bar, system loading and unloading taps
    - Electric protection rating IPX4D

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyantea_ctn_af
  • Rodzina produktuBoilers
  • Grupa produktuWall-hung and floor-standing boilers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-01-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)700
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)250
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kotły
  • Klasyfikacja IFCKocioł
  • Kod ETIMEG015210
  • Nazwa ETIMBoilers and heaters
  • UNSPSC nameBoilers
  • UNSPSC code401020
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
  • OmniClass Number23-33 15 00
  • OmniClass TitleHVAC Heating Units
  • CSI UniFormat II CodeD3020
  • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka Południowa Oceania Europa Afryka Ameryka północna