Opublikuj swoje produkty
Antea RBTFS 40
Antea RBTFS 40
    Fondital

    Antea RBTFS 40

    ANTEA RBTFS 40
    Antea RBTFS 40 is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught, ch only, with integrated 3-way valve
    Connection to an external hot water storage tank (optional)

    PLUS
    - LCD user interface with diagnostics
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - Integrated 3-way deviating valve

    Opis
    • FEATURES
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Stainless steel, atmospheric burner that can run on several gases
      - Hydraulic unit in composite material
      - Flame modulation in CH and DHW modes
      - Electric protection rating IPX4D
      - Automatic by-pass

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyantea_rbtfs_40
    • Rodzina produktuBoilers
    • Grupa produktuWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kotły
    • Klasyfikacja IFCKocioł
    • Kod ETIMEG015210
    • Nazwa ETIMBoilers and heaters
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka Południowa Oceania Europa Afryka Ameryka północna
    Arabia Saudyjska
    Argentyna
    Australia
    Białoruś
    Algieria
    Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    Armenia
    Boliwia
    Nowa Zelandia
    Mołdawia
    Egipt
    Meksyk
    Azerbejdżan
    Brazylia
    Serbia
    Libia
    Panama
    Chiny
    Chile
    Ukraina
    Maroko
    Stany Zjednoczone
    Gruzja
    Ekwador
    Republika Południowej Afryki
    Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
    Hongkong
    Kolumbia
    Reunion
    Irak
    Paragwaj
    Senegal
    Iran
    Peru
    Tunezja
    Izrael
    Urugwaj
    Jordania
    Wenezuela
    Kazachstan
    Kirgistan
    Liban
    Mongolia
    Pakistan
    Palestyna
    Syria
    Turcja
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Zjednoczone Emiraty Arabskie