Opublikuj swoje produkty
Antea RBTFS - RUSSIA
Antea RBTFS - RUSSIA
    Fondital
    Zarchiwizowane

    Antea RBTFS - RUSSIA

    ANTEA RBTFS
    Antea mono-thermal RBTFS is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught, ch only.

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface with diagnostics
    - Mono-thermal primary heat exchanger
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
    - Integrated 3-way deviating valve

    Opis
    • FEATURES
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Hydraulic unit in composite material
      - Pump unit including: air purging device, water pressure switch, safety valve calibrated at 3 bar, discharge tap and filler tap
      - Automatic by-pass
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyantea_rbtfs_ru
    • Rodzina produktuRussia Products
    • Grupa produktuBoilers and Radiators for Russia
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-08-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wRosja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kotły
    • Klasyfikacja IFCKocioł
    • Kod ETIMEG015210
    • Nazwa ETIMBoilers and heaters
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems