Opublikuj swoje produkty
Antea RTFS 40
Antea RTFS 40
    Fondital

    Antea RTFS 40

    ANTEA RTFS 40
    Antea RTFS 40 is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught, ch only
    Connection to an external hot water storage tank (optional) with external 3-way valve (optional)

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface with diagnostics
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
    - Additional relay managing 2 heating zones

    Opis
    • FEATURES
      - Stainless steel, atmospheric burner that can run on several gases
      - Hydraulic unit in composite material
      - Automatic by-pass
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Flame modulation in CH and DHW modes
      - Electric protection rating IPX4D

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyantea_rtfs_40
    • Rodzina produktuBoilers
    • Grupa produktuWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kotły
    • Klasyfikacja IFCKocioł
    • Kod ETIMEG015210
    • Nazwa ETIMBoilers and heaters
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka Południowa Oceania Europa Afryka Ameryka północna