Opublikuj swoje produkty
Ardente C2 600 mm
Ardente C2 600 mm
Ardente C2 600 mm
Ardente C2 600 mm
Ardente C2 600 mm
Ardente C2 600 mm
    Fondital

    Ardente C2 600 mm

    ARDENTE C2
    A high degree of innovation, achieved thanks to the 3 patents this product was able to obtain, allows the Ardente radiator to be ideal for renovations and low temperature heating systems.

    PLUS
    - Optimal weight-to-heat output ratio
    - Double coating for lasting finish: anaphoresis + powder coating
    - High technological content: 3 international patents
    - 100% MADE IN ITALY
    - Modular: perfect for any space
    - Ideal for low-temperature applications

    Opis
    • All models ARDENTE C2 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyardente_c2_600_mm
    • Rodzina produktuRadiators
    • Grupa produktuElectrical and Water Radiators
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-16
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)656
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Kod ETIMEG015710
    • Nazwa ETIMRadiators/convectors
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka Ameryka północna