Opublikuj swoje produkty
Bali RTN E (< 35 kW)
Bali RTN E (< 35 kW)
Bali RTN E (< 35 kW)
    Fondital

    Bali RTN E (< 35 kW)

    BALI RTN E < 35
    BALI RTN E is a floor-standing cast-iron boiler for heating only, with cast iron central body. It is an open chamber boiler equipped with electronic ignition.

    PLUS
    - Electronic ignition
    - Wide range of power outputs
    - Smooth maintenance

    Opis
    • FEATURES
      - Pre-set to run on natural gas or LPG
      - Stainless steel atmospheric burner
      - Electronic ignition with intermittent pilot flame
      - Flame control via ionization
      - Safety limit thermostat
      - Safety flue gas thermostat
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch
      - Pre-set for connection to an electrical board for management of a remote water heater and for connection to an electrical board for management of three different CH temperature zones

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybali_rtn_e_1
    • Rodzina produktuBoilers
    • Grupa produktuWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)850
    • Szerokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kotły
    • Klasyfikacja IFCKocioł
    • Kod ETIMEC011397
    • Nazwa ETIMStanding boiler with integrated burner
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
    • OmniClass Number23-33 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Boilers
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka Południowa Oceania Europa Afryka Ameryka północna