Blitz Super B4 500 mmBlitz Super B4 500 mmBlitz Super B4 500 mm
Zobacz poprzednie zdjęcia
Zobacz następne zdjęcia
Fondital

Blitz Super B4 500 mm

BLITZ Super B4 stems from a research project aimed at optimizing radiator performances in order to offer a product with high mechanical and energetic capabilities.

PLUS
Presence of rear openings allowing enhanced heat exchange by convection;
Ideal for low-temperature applications;
High technological content: 3 international patents;
100% MADE IN ITALY;
No welds, so no problems with burrs. All the caps undergo Aleternum® anticorrosion treatment.

Opis
  • Blitz Super B4 radiator:
    Ideal for low temperature heating systems;
    Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
    Modular: perfect for any space;
    High technological content: 3 international patents;
    Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
    100% made in Italy;
    Nominal pressure: 16 bar;
    Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
    Bursting pressure: 60 bar;
    Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyblitz_super_b4_500_mm
  • Rodzina produktuRadiators
  • Grupa produktuAluminium Die-Cast Radiators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-07
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)557
  • Głębokość (mm)97
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik
  • UNSPSC nameRadiators
  • UNSPSC code40101801
  • Uniclass 1.4 CodeL75621
  • Uniclass 1.4 DescriptionRadiators
  • Uniclass 2.0 CodePR-60-36-73
  • Uniclass 2.0 DescriptionRadiators
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • NBS Reference Code60-36-73
  • NBS Reference DescriptionRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 00
  • CSI UniFormat II CodeD3020
  • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna Afryka Azja Oceania Ameryka Południowa
Albania
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Egipt
Iran
Australia
Argentyna
Andora
Meksyk
Algieria
Irak
Nowa Zelandia
Boliwia
Austria
Panama
Libia
Izrael
Brazylia
Białoruś
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
Maroko
Jordania
Chile
Belgia
Stany Zjednoczone
Reunion
Liban
Kolumbia
Bośnia i Hercegowina
Republika Południowej Afryki
Palestyna
Ekwador
Bułgaria
Tunezja
Arabia Saudyjska
Paragwaj
Chorwacja
Syria
Peru
Cypr
Turcja
Urugwaj
Czechy
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Wenezuela
Dania
Armenia
Estonia
Azerbejdżan
Wyspy Owcze
Chiny
Finlandia
Gruzja
Francja
Hongkong
Niemcy
Kazachstan
Gibraltar
Kirgistan
Grecja
Mongolia
Guernsey
Pakistan
Węgry
Turkmenistan
Islandia
Uzbekistan
Irlandia
Man
Włochy
Jersey
Łotwa
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Macedonia (BJRM)
Malta
Mołdawia
Monako
Czarnogóra
Holandia
Norwegia
Polska
Portugalia
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Svalbard
Szwecja
Szwajcaria
Ukraina
Wielka Brytania
Watykan
Wyspy Alandzkie