Opublikuj swoje produkty
Calidor80 B2 600 mm
Calidor80 B2 600 mm
Calidor80 B2 600 mm
Calidor80 B2 600 mm
    Fondital

    Calidor80 B2 600 mm

    CALIDOR80 B2 is the result of a research project aimed at optimizing radiator performance in order to offer a product with excellent mechanical properties and high thermal conductivity. Designed to allow installation in any premises and blend in with any interior style, CALIDOR80 B2, entirely made of aluminium alloy, delivers excellent heating performance for homes and commercial buildings.

    PLUS
    Ideal for low-temperature applications;
    Double coating for lasting finish: anaphoresis + powder coating;
    100% MADE IN ITALY;
    Light for easier handling and installation.

    Opis
    • All models CALIDOR80 B2 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695. 

      CALIDOR80 radiator:
      Improved design with independenthydraulic connection;
      Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      80mm-deep, ideal for any environment;
      Resistant over time, thanks to its double layer coating by anaphoresis with powder finish;
      100% made in Italy;
      Nominal pressure: 16 bar;
      100% pressure tested at 24 bar;
      Burst pressure: 60 bar;
      Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycalidor80_b2_600_mm
    • Rodzina produktuRadiators
    • Grupa produktuElectrical and Water Radiators
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-30
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)658
    • Głębokość (mm)77
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Kod ETIMEG015710
    • Nazwa ETIMRadiators/convectors
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka Ameryka północna
    Albania
    Arabia Saudyjska
    Argentyna
    Australia
    Algieria
    Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    Andora
    Armenia
    Boliwia
    Nowa Zelandia
    Egipt
    Meksyk
    Austria
    Azerbejdżan
    Brazylia
    Libia
    Panama
    Belgia
    Chiny
    Chile
    Maroko
    Stany Zjednoczone
    Białoruś
    Gruzja
    Ekwador
    Republika Południowej Afryki
    Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
    Bośnia i Hercegowina
    Hongkong
    Kolumbia
    Reunion
    Bułgaria
    Irak
    Paragwaj
    Tunezja
    Chorwacja
    Iran
    Peru
    Cypr
    Izrael
    Urugwaj
    Czarnogóra
    Jordania
    Wenezuela
    Czechy
    Kazachstan
    Dania
    Kirgistan
    Estonia
    Liban
    Finlandia
    Mongolia
    Francja
    Pakistan
    Gibraltar
    Palestyna
    Grecja
    Syria
    Guernsey
    Turcja
    Hiszpania
    Turkmenistan
    Holandia
    Uzbekistan
    Irlandia
    Zjednoczone Emiraty Arabskie