Opublikuj swoje produkty
Calidor Super B4 800 mm - Bottom Connection
Calidor Super B4 800 mm - Bottom Connection
Calidor Super B4 800 mm - Bottom Connection
Calidor Super B4 800 mm - Bottom Connection
Calidor Super B4 800 mm - Bottom Connection
Calidor Super B4 800 mm - Bottom Connection
Calidor Super B4 800 mm - Bottom Connection
    Fondital

    Calidor Super B4 800 mm - Bottom Connection

    Fondital aluminium radiator, pre-set with bottom connection kit, becomes the ideal replacement of old steel-plate radiator systems. 

    PLUS
    - Ideal for low-temperature applications
    - Lightweight and easy to install
    - Low thermal inertia
    - Operating pressure: 16 bar
    - Peak pressure tested to: 60 bar

    Opis
    • Calidor Super B4 radiator:
      - Ideal for low temperature heating systems
      - Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation
      - Modular: perfect for any space
      - High technological content: 3 international patents
      - Unalterable over time,thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder
      - 100% made in Italy
      - Nominal pressure: 16 bar
      - Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar
      - Bursting pressure: 60 bar
      - Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycalidor_super_b4_800_mm_bc
    • Rodzina produktuRadiators
    • Grupa produktuElectrical and Water Radiators
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)857
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Kod ETIMEG015710
    • Nazwa ETIMRadiators/convectors
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka Ameryka północna