Opublikuj swoje produkty
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
    Fondital

    Lipari PRO TN

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(6 recenzje)

    Gas instantaneous water heater, open chamber.

    PLUS

    - Open chamber and natural draught

    - Low NOx burner

    - High efficiency and low operating costs

    - Flame modulation

    - Compact dimensions

    - Ionization flame control

    Opis
    • FEATURES

      - Low working pressure

      - Flue saving device

      - Temperature selector

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylipari_pro_tfn
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)619
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
    • Kod ETIMEC010868
    • Nazwa ETIMGas-fired water heater
    • UNSPSC nameDomestic water heaters
    • UNSPSC code40101825
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 06 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDomestic Water Heater Schedule
    • OmniClass Number23-31 29 00
    • OmniClass TitleHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka Ameryka północna