Opublikuj swoje produkty
Minorca CTFS
Minorca CTFS
    Fondital

    Minorca CTFS

    MINORCA CTFS
    Minorca CTFS is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught with instant dhw production

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface with diagnostics
    - Primary aluminium heat exchanger
    - Ambient temperature probe supplied as standard
    - Ambient temperature can be set from the boiler if an ambient probe is installed

    Opis
    • FEATURES
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - LCD interface to view CH flow water temperature, DHW temperature, failure codes, CH setting, DHW setting and operating status setting
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Hydraulic unit in composite material
      - Heating expansion vessel - 6 litres

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyminorca_ctfs
    • Rodzina produktuBoilers
    • Grupa produktuWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kotły
    • Klasyfikacja IFCKocioł
    • Kod ETIMEG015210
    • Nazwa ETIMBoilers and heaters
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka Południowa Oceania Europa Afryka Ameryka północna