Opublikuj swoje produkty
Fontana Chrome Contemporary Chrome Shower Head

Fontana Chrome Contemporary Chrome Shower Head

This beautiful ShowerHead is made of brass with a beautiful chrome finish. Unlike other ShowerHeads, which often have plastic parts, this one is made to last.
Opis
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: SHOWER-HEAD-BSTJMW32
    Type: Shower Head
    Valve Core Material: Brass
    Surface Finish: Chrome
    Showerhead Style: Contemporary
    Feature: ShowerHead
    Surface Treatment: Polished
    Material: Copper Brass body
    Appearance: Polished Chrome
    Temperature range: 20-185F.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyshower-head_bstjmw32
  • Rodzina produktuShower Heads
  • Grupa produktuShower Heads
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2023-05-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures