The Camp table is a lower lounge table designed by Anderssen & Voll.
The shape of the squircle shaped table top, is a rounded square, great for public areas. No hard lines and a functional, soft shape that makes the table fit into several areas.
The table top is available in two different sizes and in two different heights. The result is a table that can stand between two chairs, used as a side table or as part of larger seating groups.
The base has a silky soft textured surface.
The squircle shape is a rounded square, great for public areas!
25 mm squircle shaped MDF in black stained ash with chamfered edge
Dostępny w krajach:
| Europa |
|---|
Albania |
Austria |
Belgia |
Białoruś |
Bośnia i Hercegowina |
Bułgaria |
Chorwacja |
Cypr |
Czarnogóra |
Czechy |
Dania |
Estonia |
Finlandia |
Francja |
Grecja |
Hiszpania |
Holandia |
Irlandia |
Islandia |
Litwa |
Łotwa |
Luksemburg |
Macedonia Pólnocna |
Mołdawia |
Niemcy |
Norwegia |
Polska |
Portugalia |
Rosja |
Rumunia |
Serbia |
Słowacja |
Słowenia |
Svalbard |
Szwajcaria |
Szwecja |
Ukraina |
Węgry |
Wielka Brytania |
Włochy |