Opublikuj swoje produkty
Misto
Misto
    Fora Form

    Misto

    The Misto pallet with its simple, playful design can be used alone or complement other furniture The handy carrying strap makes Misto easy to move and it solves the need for additional seating. Misto is designed as a stand alone seating arrangement with high comfort and quality. Designed By Olav Eldøy. The stainless steel base protects the upholstery material for cleaning purposes.
    Opis
    • Carrying strap in leather

      Puff in molded cold foam

      Available with contrast stitching

      Stainless steel base

      Plastic gliders

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymisto1
    • Rodzina produktuCollection
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-10-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTapicerka
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wNorwegia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings