Opublikuj swoje produkty
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
    Fora Form

    Myk Table

    Myk is a versatile table series with a design inspired by soft geometries. The key design elements are the tables soft rounded elegant lines. Soft rounded wood edges on the T or X-base is mirrored in the table top, and adds to the tactile sensation when you experience the table. Two sizes on bases combined with several table heights and multiple standard table tops makes Myk a versatile and flexible table series. The table series may be used as a canteen or dining table, bar-table, and a table for informal or formal meeting places. Myk table has an elevated base with adjustable gliders to facilitate cleaning. Dimensions: 80x80 cm W: 70 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 140x80 cm W: 70 cm T-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 180x80 cm W: 70 cm T-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 240x80 cm W: 70 cm T-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm Ø80 cm W: 70 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm Ø120 cm W: 90 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymyk1
    • Rodzina produktuCollection
    • Grupa produktuTables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-10-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLaminat
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wNorwegia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • OmniClass Number23-21 23 15 17
    • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings