Opublikuj swoje produkty
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
    Fora Form

    Planet Table

    The Planet table was designed by Sven Ivar Dysthe in 1965 and is, as the Planet chair a Norwegian furniture classic. The table, with its simple pillar base is a furnishing friendly design which fit several types of seating arrangementst. Dimensions: Veneer H: 52 cm Ø: 60 cm Veneer H: 52 cm Ø: 70 cm Glass H: 53 cm Ø: 70 cm Other sizes / geometries on request
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyplante-table1
    • Rodzina produktuCollection
    • Grupa produktuTables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-10-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLaminat
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wNorwegia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFitted desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings