Opublikuj swoje produkty
Popcorn Barstool
Popcorn Barstool
Popcorn Barstool
    Fora Form

    Popcorn Barstool

    The Popcorn barstool has a distinctive design. With its encompassing shape the barstool attends to our personal sphere and provides comfortable seating. The barstool comes in two heights, is stackable and can be hung on the table for easier cleaning.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypopcorn-barstool1
    • Rodzina produktuCollection
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-10-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wNorwegia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings