Opublikuj swoje produkty
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport

    Marmoleum Sport

    "Marmoleum to najbardziej ekologiczna wykładzina na świecie wytwarzana w 97% z surowców naturalnych, z których 72% jest odnawialne (proces trwa około 10 lat). Sercem Marmoleum jest len, z nasion którego powstaje olej lniany – kluczowy surowiec linoleum. Marmoleum zawiera 43% recyklatów, co redukuje potrzebę pozyskiwania surowców naturalnych. Marmoleum nie posiada żadnych dodatków poprawiających wygląd, podwyższających profil ekologiczny czy ulepszających elastyczność i stabilność wymiarową. Atutem Marmoleum jest naturalna bakteriostatyczność, łatwość pielęgnacji i trwałość. Marmoleum posiada 30 razy niższą zawartość Lotnych Związków Organicznych, niż ta wymagana przez normę europejską oraz o 50 % niższą emisję CO2 w porównaniu do innych wykładzin elastycznych. To jedyna elastyczna wykładzina na rynku, która uzyskała aprobatę Allergy UK. Forbo oferuje największe wzornictwo na rynku – ponad 300 kolorów w 12 różnych strukturach – co sprawia, że jest to materiał podłogowy do każdego pomieszczenia. Marmoleum cenione jest od lat w służbie zdrowia, placówkach edukacyjnych, salach sportowych, ale również w placówkach handlowych i biurach."
    Opis
    • The Marmoleum Sport collection consists of 11 colours. The collection has been available since September 2022.
      Marmoleum Sport meets all requirements of the European EN 14904 and the German DIN V 18032-2 standard.

      Roll size: 28 m long x 2 m wide.
      Total thickness: 3.2 mm and 4.0 mm
      Total weight: 3.2 mm 3.7 kg/m2 and 4.0 mm 4.6 kg/m2
      Slip resistance (EN 13893): µ ≥ 0.30
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): 3.2 mm ≤ 0.15 mm and 4.0 mm ≤ 0.20 mm
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Body voltage (EN 1815): 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Friction (EN 13036-4): 80-110
      Resistance to rolling load (EN 1569): pass
      Resistance to wear (EN-ISO S470-1): ≤ 1000 mg

      Creating better environments: Marmoleum is manufactured using 100% electricity from renewable sources. Marmoleum contains PEFC certified wood flour and is free of PVC, PET, synthetic rubber and plasticizers. Marmoleum contains recycled content.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFO-MA-LI-ST_Marmoleum_Sport
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuLinoleum
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)28000
    • Szerokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLinoleum
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)4.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Linoleum
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • UNSPSC nameLinoleum
    • UNSPSC code30161703
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLinoleum Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15 17
    • OmniClass TitleLinoleum Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka Południowa Ameryka północna