Opublikuj swoje produkty
Tessera Layout
Tessera Layout
Tessera Layout
Tessera Layout

    Tessera Layout

    Płytki dywanowe Tessera to wysokiej jakości płytki dywanowe od lat cenione na polskim rynku za jakość, trwałość i funkcjonalność. Tessera to produkt przyjazny środowisku. Produkcja płytek dywanowych Tessera odbywa się przy wykorzystaniu ponad 50% materiału z recyklingu. Nowoczesne technologie pozwalają na ponowne wykorzystanie odpadu poprodukcyjnego, dzięki czemu proces wytwarzania jest zamknięty, a ilość pierwotnych surowców zredukowana. Tessera Layout i Outline to kolekcja płytek dywanowych o budowie pętelkowej w nowoczesnej gamie 32 kolorów oraz 8 linearnych wzorów skoordynowanych kolorystycznie z kolekcją Layout.
    Opis
    • Tufted low level loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Packaging per carton of tiles: 20 (5 m²)
      Installation method Layout: monolithic, brick, tessellated, quarter turn and quarter brick.
      Installation method Outline: brick, tessellated, quarter turn and quarter brick.
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.1 mm
      Pile height: 3.1 mm
      Total weight: 3895 g/m²
      Pile weight: 580 g/m²
      Pile composition: 100% polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 193,060 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Alternative available secondary backing: SOFTbac
      Acoustical impact noise reduction: 26 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.20 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 61% recycled content by weight
      Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
      Indoor air quality: Layout & Outline carpet tiles comply to Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2022)
      Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
      Prodis-GUT: Tranquillity carpet tiles meet the test criteria of GUT
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFO-TE-LAY
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuCarpet Tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-12-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)6.1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyPoliester
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    • Waga netto (kg)3.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna Azja