Opublikuj swoje produkty
Marmoleum Modular USA - natural design tiles
Marmoleum Modular USA - natural design tiles
Marmoleum Modular USA - natural design tiles
Marmoleum Modular USA - natural design tiles

    Marmoleum Modular USA - natural design tiles

    "Marmoleum Modular to wyjątkowa kolekcja naturalnych płytek w różnorodnych rozmiarach i kolorach, które pozwalają na stworzenie unikatowych wzorów na podłodze. W ofercie dostępne są płytki i panele o wzorze: drewna, kamienia, betonu i marmuru oraz wzory teksturowane (z widocznym tłoczeniem), które można dowolnie zestawiać na podłodze. Marmoleum Modular to kolekcja przyjazna środowisku naturalnemu, neutralna przy produkcji pod względem emisji CO2, wolna od ftalanów i PVC. "
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMarmoleum-Modular-USA
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuLinoleum
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)19.69
    • Szerokość (cale)19.69
    • Głębokość (cale)0.1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLinoleum
    • Materiał dodatkowyLinoleum
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (lbs)6.83
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Linoleum
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLinoleum Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15 17
    • OmniClass TitleLinoleum Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone