Opublikuj swoje produkty
Allura
Allura
Allura
Allura
Allura
Allura

    Allura

    "Płytki i panele LVT Forbo Allura to mocny i trwały materiał podłogowy przeznaczony do zastosowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Kolekcja Forbo Allura charakteryzuje się unikatowym wzornictwem inspirowanym naturalnymi materiałami: drewnem i kamieniem. Płytki i panele PVC Allura wytwarzane są zgodnie z najwyższymi standardami ze specjalnie wyselekcjonowanych surowców dodatkowo badanych pod kątem jakości. Produkt jest wolny od ftalanów. Płytki i panele LVT Forbo Allura posiadają szereg zalet wykładziny winylowej: dają uczucie ciepła od stopami, pochłaniają dźwięki, są łatwe w pielęgnacji, instalacji i trwałe na długie lata."
    Opis
      • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
      • Allura Dryback meets the requirements of EN-ISO 10582

        Tile sizes: 50 x 50 cm, 100 x 100 cm, 100 x 50 cm and 75 x 25 cm
        Plank sizes: 180 x 32 cm, 150 x 28 cm, 150 x 20 cm, 120 x 20 cm, 100 x 15 cm, 75 x 25 cm and 75 x 15 cm
        Total thickness 0.7: 2.5 mm - Wearlayer thickness 0.70 mm
        Total thickness 0.55: 2.2 mm - Wearlayer thickness 0.55 mm
        Total thickness 0.4: 2 mm - Wearlayer thickness 0.40 mm
        Total weight 0.7: 3600 g/m²
      • Total weight 0.55: 3150 g/m²
        Total weight 0.4: 2850 g/m²
        Domestic use (EN-ISO 10874): 23
        Commercial use (EN-ISO 10874) 0.7: 34
        Commercial use (EN-ISO 10874) 0.55: 33
        Commercial use (EN-ISO 10874) 0.4: 32
        Light industrial use (EN-ISO 10874) 0.7: 43
        Light industrial use (EN-ISO 10874) 0.55: 42
        Light industrial use (EN-ISO 10874) 0.4: 41
      • Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1

        Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
        Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
        Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2) 0.7 and 0.55: 6 dB
        Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2) 0.4: 5 dB
        Residual indentation (ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm - typical value 0.04 mm
        Colour fastness to light (ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
        Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

        Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
        Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
        Recycled content (mass): 13%
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,G,CS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
        Body voltage (EN 1815): ≤ 2.0 kV

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
        All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFO-AL-07
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuLuxury Vinyl Tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-02-04
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Tile Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings

    Dostępny w krajach:

    Europa