Opublikuj swoje produkty
Flotex® Planks Triad
Flotex® Planks Triad
Flotex® Planks Triad
Flotex® Planks Triad
    Zarchiwizowane

    Flotex® Planks Triad

    Flotex Triad to interesujący, geometryczny wzór na podłodze. W kolekcji dostępne jest aż 18 zestawień kolorystycznych, które można dowolnie układać na podłodze. 
    Opis
    • Plank size: 100 x 25 cm. Flotex Triad planks can be installed in a half-drop, herringbone and weave pattern.

      The Flotex Triad collection consists of 16 colours.

      Installation method: glued 

      Classification commercial use: 33

      Total thickness: 5.0 mm

      Total weight: 4.8 kg/m2

      Pile composition: 100% polyamide 6.6

      Dimensional stability: ≤ 0.10 %

      Impact sound reduction: ΔLw ≥ 19 dB

      Acoustic sound absorption: αw = 0.10 (H)

      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3   

      Flotex planks contain up to 52% recycled content by weight.

      Awarded with the Allergy UK Seal of Approval™ from the British Allergy Foundation.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFO-FL-PL-DA-TR
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuFlotex Flocked Flooring
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    • Waga netto (kg)4.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes