Opublikuj swoje produkty
Surestep Material

Surestep Material

Kolekcja wykładzin antypoślizgowych Surestep Material to unikalne połączenie wzoru podłogi kamiennej z teksturowanym wytłoczeniem, które nadaje podłodze głębi i wyrazu.
Opis
  • Roll size: 27 m long x 2 m wide
    Surface finish: PUR Pearl
    Classification commercial use: 34
    Classification light industrial use: 43
    Total thickness: 2 mm
    Wear layer thickness: 0.7 mm
    Total weight: 2750 g/m2
    Impact sound reduction: 5 dB
    Dimensional stability: ≤ 0.1%
    Castor chair continuous use: pass
    Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
    Colour fastness to light: ≥ 6
    Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
    Resistance to chemicals: very good
    Flexibility: Ø 10 mm
    Use in wet areas: no
    Slip resistance (DIN 51130): R10
    Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESf
    Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
    Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
    Recycled content (mass): ≥ 24%

    DoP: 0200101-DoP-306
    Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
    Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
    Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
    Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

    All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
    All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
    The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFO-SU-MA
  • Rodzina produktuFlooring
  • Grupa produktuSafety Vinyl
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-22
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)27000
  • Szerokość (mm)2000
  • Głębokość (mm)2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
  • Waga netto (kg)2.75
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71_61
  • Uniclass 2015 DescriptionParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 15
  • OmniClass TitleResilient Flooring

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna Azja
Albania
Kanada
Japonia
Andora
Stany Zjednoczone
Korea Północna
Austria
Korea Południowa
Belgia
Turcja
Białoruś
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Guernsey
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Jersey
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia Pólnocna
Malta
Man
Mołdawia
Monako
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Svalbard
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Watykan
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Wyspy Alandzkie
Wyspy Owcze