Opublikuj swoje produkty
Surestep Balance
Surestep Balance
Surestep Balance

    Surestep Balance

    Nowoczesna alternatywa dla konwencjonalnej podłogi antypoślizgowej. Surestep przeznaczony jest do miejsc ogólnoużytkowych i posiada klasę antypoślizgowości R10. Dostępny w 33 kolorach o różnych odcieniach i nasyceniu barw.
    Opis
    • Roll size: 27 m long x 2 m wide
      Surface finish: PUR Pearl
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2 mm
      Wear layer thickness: 0.7 mm
      Total weight: 2750 g/m2
      Impact sound reduction: 5 dB
      Dimensional stability: ≤ 0.1%
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals: very good
      Flexibility: Ø 10 mm
      Use in wet areas: yes
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESf
      Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
      Slip resistance (DIN 51097): Balance class B
      Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
      Recycled content (mass): ≥ 24%

      DoP: 0200101-DoP-306
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysurestepbalance
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuSafety Vinyl
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)27000
    • Szerokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)2.75
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71_61
    • Uniclass 2015 DescriptionParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 15
    • OmniClass TitleResilient Flooring

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna Azja