Opublikuj swoje produkty
F25 Table
F25 Table
F25 Table
    Forma 5

    F25 Table

    It takes great dedication to convert a simple idea into a visible reality which comes to life when used by people in its ideal setting, turning it into part of an unified composition. The result is an explosion of open, well-lit and functional spaces, where straight, rational lines take centre stage in a setting where nobody can be distracted from the peaceful atmosphere, which can even captivate visitors to the office.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyF25
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuChairs and tables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-09-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMelamina
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_59
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice desks
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings