Opublikuj swoje produkty
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
    FORNELLS

    Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
    Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas. Suitable for construction site and demonstration. - Anti-poster siding. - Anti-lifting hook. - Possibilities of marking, customization of colors, logos. - Easily ans quickly removable and reparable. This barrier is available in two dimensions. Accessories : foot plates
    Opis
    • Length : 1045 mm ; Height 2000 mm ; Weight : 13 kg Length : 2045 mm ; Height 2000 mm ; Weight : 25 kg All colors are available
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny93476
    • Rodzina produktuClôture mobile bardée
    • Grupa produktuBarrière de chantier
    • Data publikacji2020-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)2050
    • Głębokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
    • Klasyfikacja IFCObiekt