Opublikuj swoje produkty
FP-300 Sound proofing folding door
FP-Tuotteet

FP-300 Sound proofing folding door

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
FP300-folding door is an effective divider for less than 3000 mm hight in areas where sound insulation is required. Sound-insulating folding door is easy to use even in heavy use, and long lasting. If in need for a higher level of sound insulation than 30 Hz db/2000, check out faux leather coated folding doors (up to 36 db/2000 Hz) or Phonic sound insulation folding door (up to 42 db Lab).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfp300_fold
  • Rodzina produktuFolding doors
  • Grupa produktuFP-300
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-06-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi składane
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715