Opublikuj swoje produkty
FP Folding door
FP-Tuotteet

FP Folding door

3.9 z 5 gwiazdek3.9(9 recenzje)
FP is a powerful folding door divider for less than 3400 mm high in areas where sound insulation is required. Sound-insulating divider is easy to use and even in heavy use long-lasting. Folding doors achieve up to 36 Hz db/2000 sound insulation. If in need for a higher level of sound insulation than 36 db, then check out Phonic sound insulation folding door (Max.42 db Lab) Sound isolating the status of the distributors for the RT card, you can download the technical documentation.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfp_fold_door
  • Rodzina produktuFolding doors
  • Grupa produktuFP-300
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-06-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowySkóra
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi składane
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715