Opublikuj swoje produkty
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
    FPbois

    CLADDING NATIV ULTIMA

    WOOD STAIN RANGE EXCLUSIVITY: semi-transparent film-forming finish guaranteed 12 years. Second semi-transparent, matte, film-forming layer that highlights the wood grain
    Opis
    • KNOT-FREE finger-jointed pine, offering straightness and dimensional stability.

      Tested and complies with natural and artificial aging testing pursuant to the NF EN 927 standard. Easy to look after.

      For laying please comply with D.T.U. (French Building Code) 41.2

      Product certifications : PEFC ; CE ; Made in France ; CTB B+ ; Grantie 12 ans ; E1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynativ-ultima
    • Rodzina produktuOutdoor Cladding
    • Grupa produktuMaritime Pine
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)125
    • Głębokość (mm)21
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySosna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)11.13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Kod ETIMEG020350
    • Nazwa ETIMBuilding - Facade cladding
    • OmniClass Number23-15 15 11
    • OmniClass TitleWall Cladding Sections