Opublikuj swoje produkty
Dot™ Stool
Fritz Hansen

Dot™ Stool

Beautiful, simple seating by Arne Jacobsen that can be used as core or extra seating in the office or at home. Modern and minimal, yet sophisticated, this design was used by Jacobsen in multiple, important projects.
Opis
  • Features: Easy extra seating, stackable. Finish: leather seat, powder coated base or chrome base Material: leather, powder coated or chrome steel base Nominal Height: 46 cm/ 18.1" Nominal Width: Diameter: 34 cm/ 13.4" Warranty: standard: 2 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny840105
  • Rodzina produktuSeating
  • Grupa produktuDot™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)460
  • Szerokość (mm)340
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySkóra
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products