Opublikuj swoje produkty
Rug Dots
Fritz Hansen

Rug Dots

3.9 z 5 gwiazdek3.9(37 recenzje)
Handmade rugs add colour and beauty at floor level. Various tufting heights within each design make each rug subtly three dimensional and tactically interesting underfoot.
Opis
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool • Name: Rugs dots • Nominal Height: N/A • Nominal Length: 150 cm/ 59" • Nominal Width: 190 cm/ 75" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny840400
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuInterior Decoration
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-26
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1900
  • Głębokość (mm)1500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wIndie
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Elementy dekoracyjne wnętrz
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products