Opublikuj swoje produkty
Silhuet™ Pendant
Fritz Hansen

Silhuet™ Pendant

4.2 z 5 gwiazdek4.2(18 recenzje)
The beautiful Silhuet pendant is characterized by soft – almost hynotising – lines and warm brass. Fritz Hansen reissued the Silhuet design in celebration of the Danish designer Jo Hammergorg’s 100th anniversary. In homage, Hammerborg’s signature and a 100-year tag are inscribed inside every pendant.
Opis
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: brushed brass, polished brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 3 m • Finish: brushed brass, polished brass • Material: brass • Name: Silhuet™ • Nominal Height: 32.8 cm • Nominal Length: 29.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySilhuet
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuSilhuet™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)328
  • Głębokość (mm)295
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures