Opublikuj swoje produkty
Taburet
Taburet
    Fritz Hansen

    Taburet

    Taburet is a contemporary, functional stool and occasional side table design that embodies uncompromising precision in its exquisite craftsmanship. Offering tactility and sitting comfort, Taburet is crafted in FSC™-certified solid wood with visible grain and a subtly concaved seat. Refined and beautiful, the Taburet’s seamless joints, perfectly balanced dimensions and meticulously aligned grain patterns set this piece apart.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTaburet
    • Rodzina produktuSeating
    • Grupa produktuStool, Side Table
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)43
    • Szerokość (mm)45
    • Głębokość (mm)46.1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products