Opublikuj swoje produkty
Frammenti C1
Friul Mosaic

Frammenti C1

The culture is handed down, the knowledge evolves, Friul Mosaic imagines, designs and realizes mosaics carrying out an art ancient and indestructible. The most fascinating works of art adorn the most timeless, priceless homes.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFrammenti_C1
  • Rodzina produktuMosaic
  • Grupa produktuFragments
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-08-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)300
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)12
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMozaika
  • Materiał dodatkowyKamień
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Mozaika
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617