Opublikuj swoje produkty
Electrical Box FL-FRK 500P/605P
FSR Inc.

Electrical Box FL-FRK 500P/605P

Our new Fire-Resistant floor boxes expand the versatility of our floor box line by providing enhanced, fire-resistant versions of our existing products. All of our Fire-Resistant Products are UL Listed and complies with UL 263 Fire Resistance Ratings and UL 514 Scrub water requirements. The FRK fire- resistant system is offered in two sizes: the FL-FRK-500P and FL-FRK-605P. Other depths are available consult an FSR sales associate. Both models include a UL listed 3-hour Fire-Resistant Floor box system comprised of a FireStop box, and four FL-FRK 1 1/2" Intumescent-lined Conduit Assemblies, hardware and installation instructions.

Opis
  • Fire Resistant Floor Box Features

    -Complete kit including Floor Box, Pour Pan and Heat isolating conduits
    -Complies with UL 263 Fire Resistance Ratings
    -Offered in: FL-500P-6 and FL-605P-6 *Other depths available consult an FSR sales associate
    -Maintains the fire-resistance rating for a three-hour floor

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyelectrical-box_FL-FRK_500P-605P
  • Rodzina produktuElectrical
  • Grupa produktuInstallations
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)8
  • Szerokość (cale)10
  • Głębokość (cale)12
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)14
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Instalacje elektryczne
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_27
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical system installing
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
  • OmniClass Number23-35 31 15
  • OmniClass TitleElectrical Distribution Control Panels
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL