Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

FUJITSU VRF ABUA12-24TLAV

Odniesienie unikalne: VRF_ABUA12-24TLAV
Producent: FUJITSU GENERAL
Rodzina produktu: VRF Air Conditioner
Grupa produktu: Indoor Unit
Szerokość (cale): 39
Wysokość (cale): 7.81
Głębokość (cale): 25.81
Data publikacji: 2019-09-30
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louver
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABUA12TLAV / 12,000 BTU/h / 13,500 BTU/h
ABUA14TLAV / 14,000 BTU/h / 15,600 BTU/h
ABUA18TLAV / 18,000 BTU/h / 20,000 BTU/h
ABUA24TLAV / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Japan
Wyprodukowane w:
Waga netto (Lbs): 60

Kategoria BIMobject: HVAC - Klimatyzacja
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numer OmniClass: 23-33 39 00
Tytuł OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nazwa Wartość
Voltage 208 ; 230 V

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone