Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

FUJITSU VRF AGYA(E)004-014GCAH

Odniesienie unikalne: VRF_AGYA04-14GCAH
Producent: FUJITSU GENERAL
Rodzina produktu: VRF Air Conditioner
Grupa produktu: Indoor Unit
Szerokość (mm): 740
Wysokość (mm): 600
Głębokość (mm): 200
Data publikacji: 2019-04-22
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (5)
  • 2-Fan & Wide airflow
  • Flexible & easy installation
  • Flexible piping connection 6 direction of drain & piping

The RFA file includes 10 models in two types.

Type / Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

EEV internal / AGYA004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV internal / AGYA007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV internal / AGYA009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV internal / AGYA012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV internal / AGYA014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

EEV external / AGYE004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV external / AGYE007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV external / AGYE009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV external / AGYE012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV external / AGYE014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Japan
Wyprodukowane w:
Waga netto (kg): 15

Kategoria BIMobject: HVAC - Klimatyzacja
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numer OmniClass: 23-33 39 00
Tytuł OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nazwa Wartość
Voltage 230 V

BIMobject®