Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

FUJITSU VRF AJY040-054LCLAH

Odniesienie unikalne: VRF_AJY040-054LCLAH
Producent: FUJITSU GENERAL
Rodzina produktu: VRF Air Conditioner
Grupa produktu: Outdoor Unit
Szerokość (mm): 970
Wysokość (mm): 998
Głębokość (mm): 370
Data publikacji: 2019-04-22
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (5)
  • Small and light weight outdoor unit
  • Advanced high efficiency technology
  • Long piping length
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY040LCLAH / 4HP / 12.1kW / 13.6kW
AJY045LCLAH / 5HP / 14.0kW / 16.0kW
AJY054LCLAH / 6HP / 15.1kW / 16.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Japan
Wyprodukowane w:
Waga netto (kg): 87

Kategoria BIMobject: HVAC - Klimatyzacja
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numer OmniClass: 23-33 39 00
Tytuł OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nazwa Wartość
Refrigerant Type R410A
Voltage 230 V

BIMobject®